SL-RP/GS80 Guide Pulley

Guide pulley

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for cable pulls SL30.../GS80
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SL-RP/GS80 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialABS, anthracite
Mass100 g
일반 참고 사항