Flush Mounting PIR20 Mounting Frame

Mounting frame for flush mounting of PIR20

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Flush Mounting PIR20 기술 데이터

Setting angle0 °
Materialblack ABS
Massapprox. 11 g
Dimensions110 mm x 40 mm x 37 mm
Height40 mm
Width110 mm
Depth37 mm
MountingMounting accessories included
SeriesPIR20
일반 참고 사항