K-HM14 HART MUX Connecting Cable

HART connecting cable with plugs

주요 혜택 한눈에 보기

  • K-System accessory
  • Connection cable for KFD2-HMM-16 to up to 15 KFD0-HMS-16
  • 14-pin ribbon cable
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

K-HM14 기술 데이터

Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Connection
Device16 x IDC female connector, 14-pin
Cable length0.45 m
Notedistance of plugs 3 cm (1.2 inch)
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.