CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-** H-System Custom Cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Custom cable for Honeywell Experion Series C I/O to Pepperl+Fuchs H-System
  • Connects 16-channel terminal plug on Series C IOTA to 16-channel single 37-pin D-sub connector on HiC
  • Preconfigured lengths
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

CA-HW32-F-D37-AIO-DIO-** 기술 데이터

Rated voltageUr300 V AC/DC
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection37 pins/32 pins
Material
Connectorplastic/plastic
Cable22 AWG
Directive conformityUL VM-1 flame test
CSA FT4 flame test
RoHS compliant
일반 참고 사항