국가 선택
VB14N-600 Barcode scanner
Barcode scanner
주요 혜택 한눈에 보기
- Line scanner
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners
- Sturdy aluminum housing
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
- Engine control (On/Off) possible
- Degree of protection IP65
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR