국가 선택
UBE1000-18GM40A-SE2-V1-Y205349 Ultrasonic Thru-Beam Sensor
Single head system
주요 혜택 한눈에 보기
- Short design, 40 mm
- Function indicators visible from all directions
- Switching output
- Program input
- 58 mm pre-taught sensor spacing
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH