국가 선택
VAR-KE3-TERM ASi Repeater
AS-Interface advanced repeater with terminator
주요 혜택 한눈에 보기
- Minimum delay of signal
- Line lengthening by 100 m (max. 2 repeater in series)
- Galvanic isolation between AS-Interface segments A and B
- No parameterization
- Need no specific address on the AS-Interface bus
- Housing with removable terminals
- The integrated terminator permits up to 200 m network lengths on Segment A
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR