국가 선택
DK12-11-IO/92/136 Print Mark Contrast Sensor
Print mark contrast sensor with IO-Link interface, 11 mm detection range, RGB light parallel with the longitudinal direction of the housing, light/dark on, 2 push-pull outputs, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- IO-Link interface for service and process data
- Diffuse mode sensor for recording any print mark
- Teach-in, static and dynamic
- 40 µs response time, suitable for extremely rapid scanning processes
- 3 emitter colors: green, red and blue
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH