VAZ-FK-ED2 ASi End Seal

AS-Interface end seal for flat cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-ED2 기술 데이터

Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingUltramid PA 6
SealNBR
Mass8.3 g
NotePackaging unit, 10-piece
screw connection with flat cable gasket
일반 참고 사항