KLR-A32-2,2-2,0-K83 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

주요 혜택 한눈에 보기

  • Wide sensing range
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLR-A32-2,2-2,0-K83 기술 데이터

Sensor rangeSU18: 35 mm
SU18/35: 120 mm
SU19: 35 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd2.2 mm
Adapter form00
End pieceArray
Bending radiusmin. 25 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End piecebrass, nickel-plated
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
일반 참고 사항