KLE-C01-1,0-2,0-K105 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - thru-beam

주요 혜택 한눈에 보기

  • Low space requirement and easy mounting in places with limited access
  • Optimized for the detection of small parts
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLE-C01-1,0-2,0-K105 기술 데이터

Detection rangeSU18: 20 mm
SU18/35: 80 mm
SU19: 20 mm
Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 10 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Material
Optical faceplastic
SheathingPVC
Coreplastic
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
Scope of deliveryFiber optic cables packaged in pairs
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19 ; ML17-LL
일반 참고 사항