판매 종료

OMH-LL-M6 Mounting aid

Mounting bracket for fiber optic cable, M6 thread

주요 혜택 한눈에 보기

  • Wide selection of mating fiber optic cables
  • Thread M6
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-LL-M6 기술 데이터

Inside diameter6 mm
MaterialStainless steel
Massapprox. 10 g
Dimensions25 mm x 16 mm x 13 mm
Height13 mm
Width16 mm
Length25 mm
SeriesFiberoptics
일반 참고 사항