REF-H100F Reflector

Reflector, rectangular 100 mm x 100 mm, mounting holes

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting holes for simple installation
  • Chemical-resistant
  • tested by TÜV
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H100F 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Degree of protectionIP69K
MaterialSC
Dimensions
Height9.2 mm
Width100 mm
Length100 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항