REF-H30x61 Reflector

Reflector with mounting holes

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting holes for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H30x61 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.7 mm
Width30 mm
Length81 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항