판매 종료

Adaptor plate new VariKont Adapter plate

Adapter plate

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple and fast mounting
  • Suitable for VariKont sensors
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Adaptor plate new VariKont 기술 데이터

CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Housing materialPA 6 Grivory GVN-35H
Material
Mounting screw4 units, screw M5 X 20 DIN912 A2
Dimensions
Height7.5 mm
Width47.5 mm
Length94 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.