HiACA-UNI-FLK34-FLK34-0M5 HART Connecting Cable

HART Connection Cable, length: 0,5 m

주요 혜택 한눈에 보기

  • H-System accessory
  • Connection cable between HART Communication Board and Termination Board
  • 34-pin cable
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiACA-UNI-FLK34-FLK34-0M5 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection
Device1 x FLK connector (female), 34-pin
Termination board1 x FLK connector (female), 34-pin
Massapprox. 150 g
Cable length0.5 m
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.