국가 선택
SC-GPCS-UNI16-PF Termination Board
주요 혜택 한눈에 보기
- System board for Honeywell Experion PKS, Series C
- For 16-channel AI card CC-TAIX01/11
- For 16-channel AO card CC-TAOX01/11
- For 32-channel DI card CC-TDIL01/11
- For 32-channel DO card CC-TDOB01/11
- For 16 modules
- Recommended modules: HiC2025(A) (AI), HiC2031 (AO), HiC2821 (DI), HiC2871 (DO)
- Recommended system cable: CAB-HON-**-S37C32-MX-01000
- 24 V DC supply
- Hazardous area: pluggable screw terminals, blue
- Non-hazardous area: Sub-D connector (male), 37-pin
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL