OIC-C11V4A-CB2 Read-Only Tag

Code carrier for optical high-temperature identification system, stainless steel

주요 혜택 한눈에 보기

  • Sturdy code carrier for temperatures up to 500 °C (932 °F)
  • Code in clear text
  • High chemical resistance
  • Non-rusting
  • Suitable for cleaning with aggressive and abrasive media

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIC-C11V4A-CB2 기술 데이터

Read distance150 ... 250 mm
at OIT300
Data storageValue range: 4-digit numerical,
between 1 and 4095
Ambient temperature-25 ... 500 °C (-13 ... 932 °F)
Material thickness1.5 mm
Material
Housingstainless steel V4A
InstallationParallel to reading device at appropriate reading distance to avoid reflected light
Tilt angle 10° max.
Massapprox. 41 g
Dimensions80 mm x 36 mm
Hole diameter3 mm
일반 참고 사항