MH 02-L-Y133760 Mounting Aid

Mounting aid

주요 혜택 한눈에 보기

  • Suitable for VariKont-L sensors
  • Simple and fast mounting
  • Sensor can be mounted length or crosswise on the profile section
  • Maximum range of adjustment: 60 mm
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR

MH 02-L-Y133760 기술 데이터

MaterialProfile rail: aluminum
Plate: aluminum
Dimensions
Height10 mm
Width44 mm
Length70 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.