PTA-12-50 Probe Tip Adapter

Probe tip adapter

주요 혜택 한눈에 보기

  • For space-critical applications
  • For use with 12 mm diameter sensors
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PTA-12-50 기술 데이터

MaterialStainless steel
NoteProbe Travel
For activation: 0.13 - 0.38 mm
Maximum: 1.93 mm
NoteUse a 12mm sensor with a standard "shielded" sensing range (Sn=2mm) for best results.
일반 참고 사항