HiALC-HiCTF-SET-114 Label Carrier

Label carrier for HiC termination boards

주요 혜택 한눈에 보기

  • For HiC Termination Boards
  • 1 piece for 8-position Termination Board
  • 2 pieces for 16-position Termination Board
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiALC-HiCTF-SET-114 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Massapprox. 50 g
Dimensions43.5 x 45 x 114 mm (1.71 x 1.77 x 4.48 inch)
Height43.5 mm
Width45 mm
Length114 mm
Noterecommended size of labeling strip: 108 x 28 mm (4.25 x 1.1 inch)
일반 참고 사항