VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V Light Bulb

Stack light, light bulb for use as permanent light element

주요 혜택 한눈에 보기

  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-LAMP-70MM-BULB-5W/24V 기술 데이터

UL File NumberE223176
Rated operating voltageUe24 V AC/DC
Bulb5 W BA15D
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
ConnectionBA15D
Mass5 g
Dimensions
Height42 mm
Diameter16 mm
NoteReplacement bulb for VAZ-LAMP-70MM-*
일반 참고 사항