OMH-RL31-06 Mounting Aid

Stainless steel mounting bracket with adjustable half clamp on the side

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting bracket
  • Simple and fast mounting
  • Fixed setting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL31-06 기술 데이터

MaterialStainless steel, zinc plated steel, diecast zinc
Massapprox. 303 g
Dimensions
Height61 mm
Width54 mm
Length157 mm
MountingMounting accessories included
SeriesSeries 31
일반 참고 사항