국가 선택
KC-LCDC-48-2T-24VDC Pulse/Batch Controller
Pulse/batch controller with LCD display, 2 optocoupler outputs, and 24 V DC supply voltage
주요 혜택 한눈에 보기
- Counter/Timer/Tachometer
- Adding/subtracting via 2 separate inputs
- Batch controller with 2 pre-selections
- 2 potential-free optocoupler outputs
- Easy-to-read 2-line LCD display, color, with icons for the displayed preselection and the status of both outputs
- Multicolor display
- Display range and preselection range from -999999 up to 999999
Overflow will be evaluated correctly up to 1 decade - PNP and NPN sensors can be connected
- Degree of protection IP65 (front only)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR