국가 선택
KT-LED-24-TC-24VDC LED Temperature Display
LED temperature display for thermocouples J/K/N, with 24 V DC supply voltage
주요 혜택 한눈에 보기
- Temperature display in °C or °F
- Resolution up to 0.1 °C
- Extremely bright, large LED indicator
- For thermocouples J, K, and N
- Galvanic isolation
- Polarity reversal protected
- Degree of protection IP65 (front only)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR