VAZ-FK-GLAND-M20 Seal

Flat cable sleeve

주요 혜택 한눈에 보기

  • IP65 rugged industrial housing
  • Cord grip for connection of 1 AS-Interface flat cable
  • Mounting nuts included with delivery
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-GLAND-M20 기술 데이터

Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Degree of protectionIP65
Connection1 Flat cable
MaterialPA 6 V-2 Neoprene
InstallationM20 cable gland No O-Ring necessary to obtain IP65 seal. Crush ribs on underside of HEX will provide the seal
Dimensions
Width26.8 mm
Length45.8 mm
일반 참고 사항