CA-HWC300-AIO-DIO-*M H-System Custom Cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Honeywell specific system cable for Honeywell Experion Series C GI/IO to Pepperl+Fuchs H-System termination boards
  • Connects terminal plug on Honeywell Series C GI/IO TA to a single 37-pin Sub-D connector on H-System termination boards
  • Preconfigured lengths
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

CA-HWC300-AIO-DIO-*M 기술 데이터

Rated voltageUr300 V AC/DC
Ambient temperature-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Bending radius12.7 cm (5 inches)
Connection37 pins/32 pins
Material
Connectorplastic/plastic
Cable22 AWG
ShieldingAluminium-plastic sheathing
0.2 mm2 (24 AWG) 7/32 T.C. DW.
Construction type0.33 mm2 (22 AWG) 7/0096 7/0096 tinned copper
18 individual twisted pairs overall foil
Directive conformityUL/cULus
RoHS compliant
일반 참고 사항