판매 종료

9404 10*10 Coupling

Spring disk coupling

주요 혜택 한눈에 보기

  • Very high torsion spring stiffness
  • Suitable up to 12.000 rpm
  • Well misalignment compensation
  • Vibration- isolating
  • Electrically insulating

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

9404 10*10 기술 데이터

Shaft diameterd1 = 10 mm , d2 = 10 mm
Material
FlangeAluminum
Spring washersplastic
Massapprox. 28 g
Rotational speedmax. 12000 min -1
Max. torque0.6 Nm
Radial offsetmax. ± 0.3 mm
Axial offsetmax. ± 0.4 mm
Angle errormax. ± 2.5 °
Torsional rigidity50 Nm / rad
Mountingclamping flange
일반 참고 사항