Reflector, hexagonal 55 mm x 25 mm, with mounting holes and polarisation filter
주요 혜택 한눈에 보기
Especially for the detection of foils and transparent objects with varying of polarisation properties in conjunction with sensors to detect clear glass
With surface mounted polarization filter
Mounting holes for simple installation
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.