KLR-C02-1,25-2,0-K147 Plastic Fiber Optic

Plastic fiber optic - diffuse

주요 혜택 한눈에 보기

  • Level indication
  • Chemical-resistant
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

KLR-C02-1,25-2,0-K147 기술 데이터

Fiber optic lengthl2000 mm , adjustable
Fiber optic diameterd1.25 mm
Adapter form00
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 40 mm
Fiber configurationFvsee dimensions
Opening angle67 °
Accessories providedCutter for plastic fiber optics
Ambient temperature-55 ... 70 °C (-67 ... 158 °F)
Degree of protectionIP67
Material
Optical faceplastic
SheathingPTFE
Coreplastic
End piecePTFE
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
일반 참고 사항