MH-BT-F05-M6 Mounting Kit

Adjustable assembly set for size F05 manual operated valves according to ISO5211-DIN3337

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple mounting
  • Conforming to standards
  • Adjustable in height
  • Adjustable shaft extension
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

MH-BT-F05-M6 기술 데이터

Suitable sensors and Dual sensors, -F25 series with actuator BT32...
Dual sensors, -F31 series with actuator BT65A
Dual sensors, -F31K series with actuator BT65A
MaterialMounting bracket and nut: stainless steel 1.4301
Tappet and shaft: Stainless steel 1.4305 / AISI 303 (V2A)
Sensor plate: Vestamid (PA 12), conductive
Dimensions
A24.36 mm
B15 mm
C60 mm
D54 mm
Ø D450 mm
Ø D56.5 mm
H60 mm / 70 mm / 80 mm / 90 mm / 100 mm , adjustable
L50 mm
M6 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.