판매 종료

52FY11 Magnetic actuator

주요 혜택 한눈에 보기

  • Magnet Actuator
  • Externally threaded stud
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

52FY11 기술 데이터

Switching state indicatorNO contact
Ambient temperature... 150 °C ( ... 302 °F) max
Housing materialsintered Alnico , Aluminum
Dimensions
Length17 mm
Diameter7.9 mm
일반 참고 사항