국가 선택
CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M Bulk Raw Cable
Cable, PUR/PVC, 19-core black, drag-chain-suitable, oil resistant
주요 혜택 한눈에 보기
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Free of paint wetting interfering substances
- Oil resistant






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
CBL-PUR-BK-16x050/3x100-50M 기술 데이터
| Operating voltage | UB | max. 300 V AC/DC |
| Flammability | DIN EN 50265-2-1 | |
| Oil resistance | DIN VDE 0472-803 |
| Ambient temperature | ||||||||
| ||||||||
| Pollution degree | 3 | |||||||
| Cable | according to IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) class 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drag chain suitability | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mass | 9382 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PWIS free | yes | |||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.