LCR 01-2,3-0,15-Z1 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse with PVC covering

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LCR 01-2,3-0,15-Z1 기술 데이터

Fiber optic lengthl150 mm
Fiber optic diameterd5.3 mm
Adapter form01
End pieceCylindrical
Bending radiusmin. 15 mm
Fiber bundle diameter2x 1.8 mm Output area: 2x 2.5 mm2
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter]
-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [End head and Covering]
Storage temperature-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degree of protectionIP65
Material
Optical faceglass
SheathingPVC
CoreGlass fiber
End pieceStainless steel 1.4305 / AISI 303
AdapterStainless steel 1.4305 / AISI 303
Extraction forceat probe at 20°C: 120 N
Device seriesKSU-LL
일반 참고 사항