OMH-F10-ML100 Mounting Aid

Mounting aid for ML100 series

주요 혜택 한눈에 보기

  • Adapter for ML100 sensors for the exchange of OBS6000-F10
  • Possible adjustment of the ML100: straight and left
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-F10-ML100 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
Massapprox. 20 g
Dimensions
Height25 mm
Width24.9 mm
Length42 mm
MountingMounting accessories included
SeriesML100
일반 참고 사항