국가 선택
NDP-KE2-8E2-FP Primary WIS Module
Inductive transmitter system
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 channels
- 9 outputs
- LEDs for display of the output states and communication
- Deactivation option
- Housing with removable terminals
- DIN rail mounting
- For connection of 1 transmitter head
- Can only be used in conjunction with NDP20-FP series WIS transmitter
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV