국가 선택
ACX04-F99-I-V15 Acceleration Sensor
1 axis acceleration sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- E1-Type approval
- Analog output 4 mA ... 20 mA
- Fixed evaluation limits
- High shock resistance
- Teachable zero point
- Measuring range -2 g ... +2 g
- Increased noise immunity 100 V/m
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR