국가 선택
MLV41-6/92/102/126b Retroreflective Sensor
Robust retroreflective sensor, compact housing design, 9.5 m detection range, red light, dark on, NPN output, stability alarm output, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Extremely high switching frequency
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR