V1-SLEEVE-10M-SI Tube

Tube, silicone rubber-coated glass fiber sleeving

주요 혜택 한눈에 보기

  • Chemical, moisture, and heat resistant
  • Provides cable connector end with weld slag protection
  • Expandable to cover irregular shapes
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-SLEEVE-10M-SI 기술 데이터

Inside diameter12.7 mm
Ambient temperature-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Materialsilicone coated fiberglass
Cable
Colorwhite
LengthL10 m
Mass651 g
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.