국가 선택
HiSHPTB/32/TR-AI-03 HART Termination Board
주요 혜택 한눈에 보기
- Triconex 3704E and 3720 replacement FTA
- 2- or 3-wire or self powered transmitters
- Outputs: 1 x 32 channels, 0 V ... 5 V differential, DC coupled
- Short-circuit protected
- Plug-n-play wiring capabilities
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL