판매 종료

OFR-7610-45700/76 Reflective tape

Reflective tape

주요 혜택 한눈에 보기

  • Excellent optical performance data
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OFR-7610-45700/76 기술 데이터

Construction typeroll
Ambient temperature15 ... 65 °C (59 ... 149 °F)
MaterialType 7610
Dimensions45700 mm x 76 mm
Height45700 mm
Width76 mm
Mountingself-adhesive
일반 참고 사항