OMH-VDM28-01-A Mounting Aid

Glass panel to protect the optical surface

주요 혜택 한눈에 보기

  • Glass panel to protect the optical surface
  • Metal enclosure OMH-VDM28-01 is required for installation
  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-VDM28-01-A 기술 데이터

Materialglass
Mass8 g
Dimensions
Height2 mm
Width26 mm
Length68 mm
Noteupper limit of measuring range minus 20 %
SeriesVDM28
일반 참고 사항