SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Spacer

Spacer for cylinder switches

주요 혜택 한눈에 보기

  • For adapting standard probe lengths to application requirements
  • X.XXX = spacer thickness in inches
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" 기술 데이터

Material6061 aluminum
SealViton O-ring
inner diameter: 17.93 mm
thickness: 2.46 mm
NoteWhen ordering specify thickness X.XXX"
range: 0.880" ... 1.750"
in increments of 0.005"
(x = thickness)
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.