OMH-SLCT-05 Mounting Aid

Mounting bracket including adjustment

주요 혜택 한눈에 보기

  • Mounting bracket
  • Large swivel range -7° ... +110°
  • Sturdy construction
  • Simple and fast mounting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-SLCT-05 기술 데이터

Setting angle-7 ... 110 °
MaterialAluminum
Massapprox. 87 g
Dimensions
Height36 mm
Width25.1 mm
Length72.5 mm
Scope of deliveryMounting bracket ; 1 Slotted plate ; 4 T-slides ; Screw kit
Safety SeriesSLCT
SLCS
일반 참고 사항