국가 선택
E501001 Status/Indicator Lamp
Status/indicator lamp, single lamp, cast iron design, with type of protection Ex d
주요 혜택 한눈에 보기
- Glass color: white
- 158 mm x 90 mm x 73 mm
- Cast Iron
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Threaded cable entries
- Ex d certified
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE