국가 선택
VAZ-G10-TERM Terminal Resistor
Passive bus termination G10
주요 혜택 한눈에 보기
- Ultra-compact enclosure
- Extension of strand length to over 200 m
- Two different impedances integrated
- Suitable for all topologies
- Two-stage voltage monitor and display for AS-Interface and AUX
- Gold-plated and machined contacts
- Degree of protection IP68 / IP69K
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR