IQZ-MH-85 Mounting Aid

Spacers for code/data carrier

주요 혜택 한눈에 보기

  • With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
  • Mounting holes for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

IQZ-MH-85 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
MaterialPPS
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height30 mm
Diameter85 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.