LMR 00-2,0-1,0-K156 Glass Fiber Optic

Glass fiber optic - diffuse

주요 혜택 한눈에 보기

  • Thread M6
  • High-temperature applications
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

LMR 00-2,0-1,0-K156 기술 데이터

Sensor rangeSU18: 116 mm
SU18/35: 190 mm
SU19: 116 mm
Fiber optic lengthl1000 mm
Fiber optic diameterd2 mm
Adapter form00
End piecethread
Bending radiusmin. 30 mm
Opening angleapprox. 68 °
Ambient temperature-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [Covering]
-55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [End head]
Material
Optical faceglass
Sheathingstainless steel 1.4301 / AISI 304
Coreglass
End piecestainless steel 1.4301 / AISI 304
Device seriesSU18 ; SU18/35 ; SU19
일반 참고 사항