OIZ-FG500 Replacement Glass

Replacement glass for series OIT300, OIT500 and OIT1500

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple and fast mounting
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OIZ-FG500 기술 데이터

Materialglass
Massapprox. 143 g
Dimensions223.5 mm x 53.5 mm x 5 mm
Height5 mm
Width53.5 mm
Length223.5 mm
일반 참고 사항