국가 선택
판매 종료
CBX500-KIT-B6 Connector box for barcode scanner
PROFIBUS Connector box for barcode scanner
주요 혜택 한눈에 보기
- Connect up to 32 scanners to a network with ID-NetTM
- PROFIBUS interface
- Easy scanner connection by means of clamp terminals












참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
CBX500-KIT-B6 기술 데이터
| Display elements | 5 LEDs (POWER, TRIGGER, IN 2, OUT 1, OUT 2) |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC PELV |
| Current consumption | max. 2.5 A | |
| Power consumption | P0 | max. 3 W |
| Physical | RS-485 | |
| Protocol | PROFIBUS DP V0 and V1 | |
| Transfer rate | 9.6; 19.2; 93.75; 187.5; 500; 1500 kBit/s 3; 6; 12 Mbit/s self-synchronizing |
| Directive conformity | 89/336 EWG | ||||||||||||||||
| Standard conformity | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ambient temperature | -35 ... 50 °C (-31 ... 122 °F) Mount, connect, and configure only between 0° ... 50° | |
| Storage temperature | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| Relative humidity | 90 % , non-condensing | |
| Shock resistance | 30G ; 11 ms ; 3 impacts on each axis | |
| Vibration resistance | 1.5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 hours on each axis |
| Degree of protection | IP40 | ||||||||||
| Connection | 25-pin Sub-D socket for Barcode scanner , M16 cable gland for system connection (5x) , 9-pin Sub-D socket for PROFIBUS interface | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 780 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.